Ce qui vous attend

 

Lors d'une matinée près de chez vous, nous vous montrerons les avantages des capteurs intelligents pour une optimisation efficace des processus. Nous vous donnerons des conseils pour gagner du temps, de la conception à la mise en service, que vous pourrez facilement mettre en œuvre avec nos solutions de capteurs intelligents. En outre, nous créons avec cet événement un cadre précieux pour le réseautage entre experts.


Agenda

  • 08:30 | Accueil et café
  • 09:00 | Présentation de l'entreprise Baumer Electric AG
  • 09:30 | Numérisation & IO-Link
  • 10:30 | Baumer Sensor Suite
  • 11:00 | Pause (repas inclus)
  • 11:30 | Smart Sensor Solutions
  • 12:45 | Discussion et mise en réseau
  • 13:00 | Fin de la manifestation


Baumer Sensor Suite

Baumer Sensor Suite : une plateforme unique pour la visualisation et le paramétrage intuitifs de capteurs intelligents. Grâce à son utilisation simple, vous pouvez accéder rapidement aux nombreuses fonctions supplémentaires des capteurs et optimiser ainsi vos processus.

Vous aussi, laissez-vous convaincre : "La recherche d'erreurs en cours de fonctionnement fait souvent perdre beaucoup de temps. Avec le Logiciel BSS de Baumer, nous voyons désormais ce que le capteur voit. Cela nous aide dans l'analyse en cas d'erreur, mais aussi lors de la mise en service". – Oliver Büchel, Chef de projet Automation chez Nolato Treff AG

Votre gain de temps et d'efficacité

Grâce aux technologies modernes telles que les données CAO 3D et les fonctions de qTarget et qTeach, vous gagnez du temps et simplifiez le montage et la mise en service de vos capteurs. Pour une intégration plus rapide et une augmentation de la productivité.

Réduction des coûts grâce aux capteurs intelligents

Grâce à la mise en réseau de capteurs intelligents, vous réalisez des optimisations de coûts autour du capteur. Une plus grande stabilité des processus, une maintenance prédictive ainsi qu'une utilisation plus efficace des ressources entraînent une réduction durable des coûts d'exploitation et contribuent à la compétitivité à long terme.

Plongez dans le monde fascinant des capteurs intelligents et découvrez la diversité de notre portefeuille.

Foto_SST_Teaser_Hotel_Radisson_720x405

12 mars 2024 | St. Gallen

Radisson Blue Hotel
St. Jakob-Strasse 55
9000 St. Gallen

Langue : Allemand

Foto_SST_Teaser_Hotel_Trafo_720x405-bg_screen

13 mars 2024 | Baden

Trafo Baden
Brown Boveri Platz 1 
5400 Baden

Langue : Allemand

Foto_SST_Teaser_Hotel_ContinentalHotel_720x405-bg_screen

14 mars 2024 | Lausanne

Hotel Continental
Place de la Gare 2 
1003 Lausanne 

Langue : Français

Il suffit de s'inscrire :

Foto_SST_Teaser_Produktbild_OX_720x405

Nouvelle classe de capteurs pour un positionnement et une inspection simples

Le positionnement de précision des robots, par exemple dans les techniques d'assemblage et de manutention, dans la logistique ou dans les applications pick-and-place, vous pose des problèmes ? Dans ce cas, les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX méritent votre attention.

En savoir plus
Foto_SST_Teaser_Produktbild_BaumerSensorSuite_720x405

Baumer Sensor Suite : visualiser ce que le capteur voit

Les dispositifs IO-Link peuvent être évalués, visualisés et paramétrés via le logiciel «  Baumer Sensor Suite ». Ces outils garantissent une utilisation intuitive des fonctions des capteurs, accélèrent les processus de l'ingénierie à la maintenance en passant par la mise en service et permettent ainsi d'exploiter tout le potentiel des capteurs intelligents.

En savoir plus
Foto_SST_Teaser_Produktbild_Lichtschranke_720x405

Plus de performance avec moins de travail d'ingénierie

Les cellules photoélectriques et les détecteurs photoélectriques Baumer sont plus performants dans les petites formes de construction et permettent ainsi un design de machine très compact. Des fonctions intelligentes permettent de gagner du temps de la conception à la mise en service. Pour une qualité de processus au plus haut niveau.

En savoir plus
Nach oben