Anwenderbericht: Bahnkanten und Ränder sicher im Blick
Haben Sie sich schon mit smarten 2D-Profilsensoren zur Kantenerkennung auseinander gesetzt? Diese sind in vielen automatisierten Prozessen eine flexibel einsetzbare Alternative.
Einfach das Formular ausfüllen und den Anwenderbericht anschliessend als PDF herunterladen:
Das erwartet Sie im Anwenderbericht:
Wie seitliche Kantenprofile effizient kontrolliert werden können
Wie Kanten- und Höheninformationen zur effizienten Robotersteuerung verwendet werden
Vielseitige Anwendungsbeispiele, wie die automatische Sandwich-Linie
Smarte 2D-Profilsensoren der Baumer OX-Serie
Messfunktionen zur direkten Ausgabe von bis zu 7 Messwerten
Verkettung von Messwerkzeugen und Lagenachführung für vielseitige Analysen
Freie Konfiguration im intuitiven Webinterface
Auflösung bis zu 8 µm in z-Richtung mit rotem Laser
Grosse Auswahl an Schnittstellen und Protokollen (PROFINET, Ethernet/IP, OPC UA, IO-Link, Modbus TCP)